제품 게시
Tall cabinet 40 cm Athena (KG628-040)
INVITA

Tall cabinet 40 cm Athena (KG628-040)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
사양
  • Tall cabinet with 5 adjustable shelves and 4 wire baskets
기술 사양
  • 특징 참조287-091-KG628-040
  • 제품군Athena
  • 제품분류High cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-04-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2112
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)56.86
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽
덴마크