제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
invita/products/0d7cf5e5-cac4-4618-a8a3-96b54025de57
홈
카테고리
주방
주방 찬장
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
사용 불가: 미국
INVITA
팔로우
Base cabinet 80 cm Athena (KU1-080)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
다운로드
사양
사양
Base cabinet with double doors and 1 adjustable shelf
기술 사양
기술 사양
특징 참조
287-091-KU1-080
제품군
Athena
제품분류
Base cabinet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2023-04-19
에디션 넘버
1
높이(mm)
704
너비(mm)
800
깊이(mm)
565
링크
링크
제품 URL
https://www.invita.dk/kokken/
설치 안내
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
제품 인증
https://www.invita.dk/erhverv/
기술 설명
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
관련성
관련성
주 재료
MDF
부 재료
MFC 보드
설계국가
덴마크
제조국가
덴마크
순 중량(Kg)
34.45
분류
분류
BIMobject 카테고리
주방 - 주방 찬장
IFC 분류
가구 요소
CSI 마스터 형식 2014 코드
12 35 30.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Kitchen Casework
OmniClass 번호
23-21 19 00
OmniClass 제목
Casework
CSI 단일 형식 II 코드
E2010
CSI 단일 형식 II 제목
Fixed Furnishings
지역 가용성
유럽
덴마크
비슷한 제품
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
다운로드
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
다운로드
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
다운로드
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
다운로드
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
다운로드
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
다운로드