제품 게시
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
사양
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
기술 사양
  • 특징 참조287-091-KU12-060
  • 제품군Athena
  • 제품분류Corner base
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)704
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)22.729
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings