제품 게시
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
사양
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 50cm door
기술 사양
  • 특징 참조720-091-KU14-110
  • 제품군Alba
  • 제품분류Corner base cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)704
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료멜라민
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)36.3
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings