제품 게시
Wall cabinet 5350020 White
INVITA

Wall cabinet 5350020 White

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
사양
  • Open wall cabinet.
기술 사양
  • 특징 참조KOR211-020
  • 제품군Athena
  • 제품분류Wall cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-05-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)864
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)9.74
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings