제품 게시
STUDOR® Mini-Vent™
IPS Corporation

STUDOR® Mini-Vent™

별점 4.3/54.3(7 리뷰)
The unique design of the STUDOR® MINI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Fits 1 1/2" and 2" pipe sizes
Will vent up to 160 DFUs on a branch
Will vent up to 24 DFUs on stack
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
기술 사양
  • 특징 참조aa-mini-vent
  • 제품군General Pipework and Ductwork Products
  • 제품분류Studor®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-03-14
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessory systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D2090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems

지역 가용성

오세아니아 북미
뉴질랜드
멕시코
오스트레일리아
미국
캐나다
푸에르토리코