제품 게시
Washing Machine Outlet Box MWB Series
IPS Corporation

Washing Machine Outlet Box MWB Series

별점 4.2/54.2(10 리뷰)
Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Extra Deep Faceplate
  • Slipnut to be Used with 2" Male Adapter or
  • White Powder Coat on Cold Rolled Steel Finish
  • Reversible Drain and Center Drain Option Available 2" Pipe Nipple (not included)
  • Lip Guard on Bottom to Prevent Overflow
  • 2” PVC, ABS, or Slipnut Drain Kit
기술 사양
  • 특징 참조washing-machine-outlet-box-mwb-series
  • 제품군Laundry Equipment
  • 제품분류Guy Gray
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-03-14
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessory systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D2090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems