제품 게시
ARPA 12_2 Vertical
ARPA 12_2 Vertical
    IRSAP

    ARPA 12_2 Vertical

    ARPA 12_2, a double version of ARPA 12, with a strong identity, is ideal for environments that require a higher caloric yield. Thin tubes follow each other creating a unique and light shape. Available in 15 heights, from 4 to 60 elements in even number and thermal powers from 84 to 3365 Watt.

    사양
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with an 12 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    기술 사양
    • 특징 참조ARPA-12-2-V
    • 제품군IRSAP heat
    • 제품분류Modular Decorative
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators

    지역 가용성

    유럽