제품 게시
ARES
Irsap

ARES

ARES: the classis Irsap towel warmer radiator. Available in a standard White or Chrome Plated finished.
사양
  • CONSTRUCTION FEATURES -steel towel warmer radiator with horizontal elements featuring round tubes with a 23 mm diameter -side manifolds with a 40x30 mm semioval section -manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right -maximum working pressure 8 bar -maximum working temperature 95°C
기술 사양
  • 특징 참조ARES
  • 제품군Radiator
  • 제품분류Ares
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators