제품 게시
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Uniform and constant heat throughout the room. Mixed-operation option for year-round use of the towel radiator. KALIMBA is available in a wide range of colours, including custom RAL finishes. Its high heat outputs make it suitable for low-temperature systems, while the side openings make it easy to hang towels. Reversible model.

    사양
    • Construction Features

      • steel towel radiator
      • round collectors Ø30 mm
      • oval horizontal elements, 50x10 mm
      • 1/2” right-hand gas threads
      • maximum working pressure: 4 bar
      • maximum permitted temperature: 95°C
    기술 사양
    • 특징 참조kalimba
    • 제품군IRSAP heat
    • 제품분류Bathroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-16
    • 에디션 넘버1
    링크
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators

    지역 가용성

    유럽
    스페인
    프랑스