제품 게시
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    별점 2.8/52.8(6 리뷰)

    NOVO is the towel warmer for excellence, specifically designed for the bathroom. With 4 heights and 4 widths it can satisfy any demand for dimensions and heating power. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    사양
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    기술 사양
    • 특징 참조novo
    • 제품군IRSAP heat
    • 제품분류Bathroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-03-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators

    지역 가용성

    유럽