제품 게시
NOVO Electric
NOVO Electric
NOVO Electric
    IRSAP

    NOVO Electric

    NOVO, in the electric-only version, is the ideal solution for living spaces, where normal connection to the heating system is not possible or convenient. Available in 4 heights and in the width of 500 mm.

    사양
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal elements with round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with a 40x30 mm semi-oval section
      • complete with thermal liquid
      • power cable, lenght 1200 mm, SCHUKO plug
    기술 사양
    • 특징 참조novo-electric
    • 제품군IRSAP heat
    • 제품분류Bathroom
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-16
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators

    지역 가용성

    유럽