제품 게시
Radiator Tesi 3
Radiator Tesi 3
    Irsap

    Radiator Tesi 3

    별점 4.5/54.5(36 리뷰)
    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 3 has a depth of 101 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    사양
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    기술 사양
    • 특징 참조Tesi-3
    • 제품군Radiator
    • 제품분류Tesi
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-05-09
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)101
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators

    지역 가용성

    유럽