제품 게시
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    기술 사양
    • 특징 참조eticsbox
    • 제품군Facade
    • 제품분류ETICS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-10-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)1200
    관련성
    • 주 재료단열
    • 부 재료폴리스티렌(EPS)
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Thermal insulation
    • UNSPSC 코드301415
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_63_26
    • Uniclass 2015 설명Expanded polystyrene (EPS) boards
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 24 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Insulation and Finish Systems
    • OmniClass 번호23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClass 제목Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls