제품 게시
Control panel idea
Control panel idea
Control panel idea
Control panel idea
    ITS Todini

    Control panel idea

    Compatibility with flushing cistern Idea/ideafix/idealite - flushing cistern Idea 4.5/ideafix 4.5/idealite 4.5

    사양
    • Double flush Mechanic system UNI EN 14055 operating force ABS material with high scratch resistance Available in soft touch version It’s possible a customization It’s possible to have a white plate suitable with pneumatic cistern 2 years warranty
    기술 사양
    • 특징 참조placca-idea
    • 제품군Control panel
    • 제품분류Idea
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에틸렌
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • UNSPSC 이름Plumbing connectors
    • UNSPSC 코드40141720
    • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
    • Uniclass 2015 설명Plumbing
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
    • OmniClass 번호23-31 00 00
    • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING