제품 게시
AC830P Wall Hanging Box
IVAR

AC830P Wall Hanging Box

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

사양
  • Wall hanging box for IvarSAT utility satellites. H: from 722 to 785 mm. W: from 600 to 750 mm. D: 150 mm.

기술 사양
  • 특징 참조AC830P_Wall_Hanging_Box
  • 제품군Fittings
  • 제품분류XXX test
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류열 교환기
  • ETIM 코드EG000042
  • ETIM 이름Hot water appliances
  • UNSPSC 이름Heat exchangers
  • UNSPSC 코드40101802
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 설명Plate heat exchangers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 35 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass 번호23-27 23 00
  • OmniClass 제목Heat Exchangers
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC