당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

JLG 1732 High Capacity / 8010H

문서 번호: 1732HighCapacity
제조 업체: JLG
제품군: Telehandlers
제품 그룹: JLG Telehandler
게시 날짜: 2018-11-30
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)

JLG® high capacity telehandlers allow operators to accomplish multiple tasks with the perfect blend of strength, versatility and smart technology. Their higher lift capacity and enhanced versatility cut down on the time it takes to complete the work, saving time, money and labor on the job site.


This machine may also be known as: Telescopic Material Handler, Skytrak, Lull


주요 자료: Steel
보조 자료: Steel
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 건축 - 현장 시공
IFC 분류: Object
Uniclass 2015 코드: TE_30_30_60_70
Uniclass 2015 설명: Telescopic platforms
OmniClass 번호: 23-23 17 00
OmniClass 제목: Materials Handling
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
Construction - Site Construction

이름
Height 2670 mm
Material Steel
Width 2460 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Name 1732
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Category TE_30_30_60_70
Duration Unit Years
Material Steel
Name 1732
Nominal Height 2670 mm
Nominal Length 5920 mm
Nominal Width 2460 mm
Size 1732 x 2670 x 2460
Warranty Description Please Contact Manufacturer

BIMobject®