제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
다음에서 사용 가능 미국
Jaclo
팔로우
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
다운로드
사양
사양
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
제품군
Faucet
제품분류
Bathroom
유형
문서(정보)
게시일
2019-02-20
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
설계국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
UNSPSC 이름
Plumbing fixtures
UNSPSC 코드
3018
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 40 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드