제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
jacobdelafon/products/395bbc92-8741-4278-8044-522b2ec0a829
홈
카테고리
위생
수도꼭지
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
사용 불가: 미국
Jacob Delafon
팔로우
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
다운로드
사양
사양
Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E16044-4
제품군
JULY
제품분류
Robinetterie
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-02-09
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/july/E16044-4
기술 설명
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E16044-4_7.pdf
관련성
관련성
설계국가
프랑스
순 중량(Kg)
1.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
지역 가용성
유럽
아프리카
러시아
모로코
스페인
프랑스
비슷한 제품
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
다운로드
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
다운로드
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
다운로드
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
다운로드
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
다운로드
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
다운로드