제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
홈
카테고리
위생
화장실
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
사용 불가: 미국
Jacob Delafon
팔로우
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
다운로드
사양
사양
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E4316
제품군
PATIO
제품분류
Bidet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-05-23
에디션 넘버
1
높이(mm)
255
깊이(mm)
151
링크
링크
제품 URL
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
기술 설명
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
관련성
관련성
설계국가
프랑스
순 중량(Kg)
0.3
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Toilets
UNSPSC 코드
30181505
지역 가용성
유럽
아프리카
러시아
모로코
스페인
프랑스
비슷한 제품
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
다운로드
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
다운로드
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
다운로드
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
다운로드
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
다운로드
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
다운로드