제품 게시
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 76 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 150 x 76 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    사양
    • Description : E62454. Collection : FLIGHT. Dimensions : 150 x 76 x 4 cm. Weight : 35 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    기술 사양
    • 특징 참조E62454
    • 제품군FLIGHT
    • 제품분류Receveur
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)760
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 설계국가프랑스
    • 순 중량(Kg)35
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류객체
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    러시아
    모로코
    스페인
    프랑스