제품 게시
VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes
Jacob Delafon

VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

Vox Rectangular 3-hole vessels washbasin 600 mm : 600 x 450 mm With overflow Ground underside MOQ 25 pieces Wide choice : 6 dimensions, with or without tap deck, with or without overflow hole, no drilling Ø, or 1 or 3 holes Esthetic : Rectangular overflow hole in the front, with cover, rim height reduced to 10.5 cm CLEAN, NEAT INSTALLATION: Ground underside. Bowl depth does not exceed total basin height, reduced cutout for top (trap, overflow channel and tap fittings)
기술 사양
  • 특징 참조EVD112
  • 제품군VOX
  • 제품분류Céramique
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)16.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 아프리카
러시아
모로코
스페인
프랑스