제품 게시
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap
    Jacob Delafon

    STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap

    Rimless WC pan, P-trap, 64.5 x 34 cm.

    Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

    Concealed floor fixings kit E3078-CP not supplied.

    사양
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    기술 사양
    • 특징 참조UJX101
    • 제품군STRUKTURA
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)390
    • 너비(mm)645
    • 깊이(mm)340
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    러시아
    모로코
    스페인
    프랑스