제품 게시
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
    Jacob Delafon

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    사양
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    기술 사양
    • 특징 참조E12917
    • 제품군ECO
    • 제품분류Hydromassage
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-12-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류밸브

    지역 가용성

    유럽 아프리카