제품 게시
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm
Jacob Delafon

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
사양
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
기술 사양
  • 특징 참조E4159
  • 제품군PATIO
  • 제품분류Céramique
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가프랑스
  • 순 중량(Kg)13.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 아프리카
러시아
모로코
스페인
프랑스
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText