제품 게시
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    별점 4.5/54.5(11 리뷰)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    사양
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    기술 사양
    • 특징 참조E4380
    • 제품군BRIVE
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)660
    • 깊이(mm)355
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가프랑스
    • 순 중량(Kg)15.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505

    지역 가용성

    유럽 아프리카