제품 게시
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
사양
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
기술 사양
  • 특징 참조E6049
  • 제품군ODÉON UP
  • 제품분류Bain
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1700
  • 깊이(mm)750
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가프랑스
  • 순 중량(Kg)17.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 아프리카