제품 게시
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    사양
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    기술 사양
    • 특징 참조E62441
    • 제품군FLIGHT
    • 제품분류Receveur
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가프랑스
    • 순 중량(Kg)21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815

    지역 가용성

    유럽 아프리카