제품 게시
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Struktura bath - Dimension 170 x 75cm, - with adjustable feet, - volume 192 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 75 cm shower tray - ingenious : flush-fit waste in open position, - bathing enjoyment : raised back, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
사양
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
기술 사양
  • 특징 참조E6D021
  • 제품군STRUKTURA
  • 제품분류Bain
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)482
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)1700
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가프랑스
  • 순 중량(Kg)17.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 아프리카