제품 게시
BRIVE - Single-lever bidet mixer
Jacob Delafon

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

사양
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

기술 사양
  • 특징 참조E75763-4
  • 제품군BRIVE
  • 제품분류Robinetterie
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-02-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 순 중량(Kg)1.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815

지역 가용성

유럽 아프리카
러시아
모로코
스페인
프랑스
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText