제품 게시
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
    Jacob Delafon

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - push-button automatic diverter, - non-return valve on shower outlet, - “coin" anti-scale aerator, - wall connectors and escutcheons.
    사양
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    기술 사양
    • 특징 참조E75766
    • 제품군BRIVE
    • 제품분류Robinetterie
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-19
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 순 중량(Kg)2.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    러시아
    모로코
    스페인
    프랑스
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText