제품 게시
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm
Jacob Delafon

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 70 x 4 cm

Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray(90 x 70 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

사양

기술 사양
  • 특징 참조ENE90
  • 제품군KYREO
  • 제품분류Receveur
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가프랑스
  • 순 중량(Kg)23.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays

지역 가용성

유럽 아프리카