제품 게시
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
사양
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
기술 사양
  • 특징 참조EXH112
  • 제품군STRUKTURA
  • 제품분류Lavabo
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)900
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가프랑스
  • 순 중량(Kg)21.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504

지역 가용성

유럽 아프리카
러시아
모로코
스페인
프랑스
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText