제품 게시
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic 50/60 Roof

    Welded steel constructions come into their own in roof glazing. With VISS Basic, Jansen offers cost-effective and aesthetically outstanding system solutions for support-free roof constructions. The free choice of supporting profiles allows the design of large span rooflights.

    사양
    • 01-03-02-01

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_VISS_Basic_roof_glazing
    • 제품군Steel facades
    • 제품분류VISS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-08
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
    • IFC 분류커튼 월
    • ETIM 코드EG020350
    • ETIM 이름Building - Facade cladding
    • UNSPSC 이름Glass curtainwalling
    • UNSPSC 코드30151806
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_20
    • Uniclass 2015 설명Curtain walling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 44 18
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass 번호23-13 33 27 11
    • OmniClass 제목Curtain Walls
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls