제품 게시
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
    Jansen AG
    보관됨

    Economy 50 door - double leaf - outward opening

    Jansen Economy 50 is the profile system for flush door constructions without thermal insulation. The simple profile shapes ease the task of assembly. The wide range offers room for creative and cost-effective solutions.

    사양
    • 01-02-01-01

    기술 사양
    • 특징 참조economy_50_double-leaf_outward_opening
    • 제품군Uninsulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-12-16
    • 에디션 넘버3
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Metal doors
    • UNSPSC 코드30171505
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 설명Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 15
    • OmniClass 제목Steel Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors