제품 게시
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
JANSEN JANISOL Arte 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte 60 door

    Slim face widths, different design options (single-leaf, double-leaf, different threshold variants, including barrier-free, CE labelling, with or without sash bars, various lock versions, a wide range of materials – namely steel, stainless steel and Corten steel). JANSEN JANISOL Arte 60 doors are therefore the right choice for renovations to existing buildings and modern structures, where architectural freedom is desired.

    사양
    • 01-02-05-01

    기술 사양
    • 특징 참조jansen_janisol_door_Arte_2_0
    • 제품군Insulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-25
    • 에디션 넘버4
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 설명Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 15
    • OmniClass 제목Steel Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors