제품 게시
JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

기술 사양
  • 특징 참조JARTON_LeverHandleSUS304_Square-H1103
  • 제품군Doors
  • 제품분류Hardwares
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)54
  • 너비(mm)54
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Hardware

지역 가용성

아시아