2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF - MD55
JBL’s Marquis Dance Club Series is a state-of-the-art family of loudspeaker systems designed specifically for the Dance Club Market. The MD55 is also designed for the mobile DJ requiring a light weight, high fidelity portable system. The multiangle enclosure features a 45° angle on one side for use as a floor monitor in the horizontal orientation and is fitted handles, a pole mount cup on the bottom panel. MD55 is a medium-power 90° x 50°,
15" 2-way fully passive full-range system utilizing a 265H Differential Drive transducers and a 2408H-1 compression driver with a 1.5" diaphragm for smooth low distortion high-frequency response. All of the Marquis Series loudspeakers offer unprecedented fidelity, clarity, and breathtaking purity.
FEATURES
APPLICATIONS
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |