당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

문서 번호: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
제조 업체: JBL Professional
제품군: Installed Sound
제품 그룹: Point Source Speakers
게시 날짜: 2020-01-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



주요 자료:
보조 자료:
설계: United States
제조: United States

BIMobject 카테고리: 전자 공학 - 음향 기기
IFC 분류: Object
UNSPSC 이름: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC 코드: 4511
Uniclass 1.4 코드: L76116
Uniclass 1.4 설명: Loudspeakers
Uniclass 2.0 코드: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 설명: Loudspeakers
Uniclass 2015 코드: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 설명: Loudspeakers
NBS Reference 코드: 75-06-49
NBS Reference 설명: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
OmniClass 번호: 23-37 15 29 11 13
OmniClass 제목: Loudspeakers