제품 게시
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

    AC18/26 /95 - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

    Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF - AC18/26 /95

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 1” Exit Compression Driver Coverage PT™ Waveguide
    • 205 mm (8 in) LF transducer
    • Compact enclosure
    • 500W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory


    기술 사양
    • 특징 참조AC18-26-95-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
    • 제품군Installed Sound
    • 제품분류Point Source Speakers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 음향 기기
    • IFC 분류객체
    • ETIM 코드EC000682
    • ETIM 이름Loudspeaker set
    • UNSPSC 이름Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC 코드4511
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 설명Loudspeakers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Audio-Visual Equipment
    • OmniClass 번호23-37 15 29 11 13
    • OmniClass 제목Loudspeakers