The JBL Control 412C/T-VA, part of the Control 400 Standard Coverage Series, is a full-range ceiling loudspeaker, featuring a 3” driver and an integrated enclosure that is ideal for installation in most ceiling plenum spaces. This model is EN54-24 certified, making it suitable for life safety applications.
All Control 400 Series models are designed to blend seamlessly into modern interiors. The included full-face magnetic grille is paintable for integration into any decor, while available black round and white square grilles provide added customization.
The Control 412C/T-VA includes thoughtfully engineered installation features to enhance safety, efficiency, and repeatability. The terminal cover allows for convenient top or side cable entry and the reliable captive dogear design accommodates a variety of ceiling thicknesses, ensuring versatility for any environment. Additionally, the Control 412C/T-VA supports both 70V/100V and low impedance applications.
Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |