한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Active Beam Shaping, Self Powered
Column Loudspeaker Array
The Intellivox-DS115, the smallest member of the Intellivox DDS range, is primarily designed to be used as a ‘fill system’ in larger Intellivox installations, providing high frequency coverage in off axis or shadowed areas. The Intellivox-DS115 offers remarkable directivity and is capable of covering an area up to 15 m while maintaining an even sound pressure over the audience area. The six, custom designed, 4" loudspeakers and two dome tweeters are driven by an eight channel class-D amplifier, powered by a sophisticated switched mode power supply, all of which combine to ensure years of reliable operation.
An extensive set of surveillance functions have been implemented to meet the stringent demands of typical Voice Alarm (life safety) applications. The unit can be controlled using our proprietary WinControl software which offers user friendly control of the DDS Beam files, audio processing and surveillance features. Its compact array length make the Intellivox-DS115 suitable for easy and unobtrusive implementation in even the most architecturally sensitive environment. The Intellivox-DS115, with its extended high frequency response, is well suited for music applications and can offer ‘full range’ operation when combined with a JBL active sub woofer system.
FEATURES
APPLICATIONS
OPTIONS
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.