한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Active Beam Shaping, Self Powered,
Column Loudspeaker Array, IP55 Rated
The Intellivox HP-DS370 is a self-contained, especially high-power and high-output, 2-way, wide-bandwidth beam-shaping powered loudspeaker column loudspeaker with a high degree of outdoor capability. The HP-DS370 is a modern update to the classic Intellivox DS1608, which was the world’s first commercially available beam-shaping high power loudspeaker array. Since beam shaping’s introduction in 1999 the Intellivox High Power models have been specified to solve the problems of speech intelligibility and musical reinforcement in large highly reverberant spaces and theatres. The Intellivox HP-DS370 is capable of delivering up to 108 dB SPL at 30 meters (100 ft), as well as a frequency response to 18kHz. With an array length of 3.7 meters (12’ 2”) the Intellivox HP-DS370 not only offers long throw capability but also greater control at low frequencies. Intellivox HP-DS370 is capable of covering a substantial audience area while maintaining an even sound pressure level throughout. For full range applications JBL-Axys Beam Shaping Subwoofers can be used in conjunction with the HP-DS370 to provide enhancement and control at low frequencies, resulting in a full-range high-fidelity performance system. The fourteen, high efficiency, 6.5” loudspeakers are arranged in accordance with our patented algorithm. Two coaxially mounted 1” compression drivers extend the HF response.
FEATURES
APPLICATIONS
OPTIONS
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.