당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

Exterior Door Character Brick

문서 번호: ext_door_brick_os_single
제조 업체: JELD-WEN Northern Europe
제품군: Exterior doors
제품 그룹: Character
게시 날짜: 2019-01-24
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


주요 자료: Wood
보조 자료: EPS
설계: Finland
제조: Latvia

BIMobject 카테고리: Doors - Door sets
IFC 분류: Door
UNSPSC 이름: Doors
UNSPSC 코드: 301715
Uniclass 1.4 코드: JL20
Uniclass 1.4 설명: Doors
Uniclass 2.0 코드: PR-59-23
Uniclass 2.0 설명: Doorsets
Uniclass 2015 코드: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 설명: Doorsets
NBS Reference 코드: 59-23
NBS Reference 설명: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass 번호: 23-17 11 00
OmniClass 제목: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다