제품 게시
Exterior Door Character Pulse

Exterior Door Character Pulse

별점 4.3/54.3(6 리뷰)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
기술 사양
  • 특징 참조ext_door_pulse_os_single
  • 제품군Exterior doors
  • 제품분류Character
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-01-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료EPS
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가라트비아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
  • Uniclass 2015 설명Doorsets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

유럽
라트비아
리투아니아
에스토니아
핀란드