제품 게시
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm

    Interior Door Craft 101 Single Sliding In-wall 96/122mm

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    기술 사양
    • 특징 참조int_door_craft_101_single_slide_inwall96
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류Craft
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors

    지역 가용성

    유럽
    라트비아
    리투아니아
    에스토니아
    핀란드
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText