제품 게시
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single
Interior Door Steady 411 Single

    Interior Door Steady 411 Single

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    기술 사양
    • 특징 참조int_door_steady_411_single
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류Steady
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors

    지역 가용성

    유럽