제품 게시
Interior Door Unique 504 Double unequal
Interior Door Unique 504 Double unequal
Interior Door Unique 504 Double unequal
Interior Door Unique 504 Double unequal

    Interior Door Unique 504 Double unequal

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    기술 사양
    • 특징 참조int_door_unique_504_double_unequal
    • 제품군Interior doors
    • 제품분류Unique
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가핀란드
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors

    지역 가용성

    유럽
    라트비아
    리투아니아
    에스토니아
    핀란드