제품 게시
Exterior Door Classic Ravel Single

Exterior Door Classic Ravel Single

Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
기술 사양
  • 특징 참조jw_ext_door_classic_ravel_single
  • 제품군Exterior doors
  • 제품분류Classic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료EPS
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가라트비아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
  • Uniclass 2015 설명Doorsets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

유럽
라트비아
리투아니아
에스토니아