제품 게시
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02

    Exterior Door Sidelight KL1100 W02

    This is a range of fixed windows, designed to fit as sidelights to JELD-WENs exterior doors ranges (ADVANCE-LINE).
    기술 사양
    • 특징 참조jw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
    • 제품군Exterior doors
    • 제품분류Sidelight
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-01-24
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료EPS
    • 설계국가핀란드
    • 제조국가라트비아
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24
    • Uniclass 2015 설명Doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors